Publier vos produits
Return desk FLEXUS 800x600mm

Return desk FLEXUS 800x600mm

Traduit par Google,
  • Peut être combiné avec le bureau FLEXUS
  • Panneau de modestie
  • Cadre gris

    Table d'appoint séparée avec un dessus droit, un panneau de fond en bas et un cadre en L stable. Parfait pour agrandir le bureau.
Spécification
    • Length:800 mm
    • Height:720 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Beech
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:24 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Spécifications techniques
  • Réference unique.Return-desk-FLEXUS-800x600mm
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)720
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_22
  • Description de l'Uniclass 2015Desktop lecterns
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables