Publier vos produits
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V

    School chair ALDA V

    Traduit par Google,
    • Polypropylène résistant
    • Conception ergonomique
    • Hauteur d'assise réglable

      Chaise d'étudiant durable avec roulettes et une coque de siège ergonomique qui permet de s'asseoir soit vers l'arrière avec un dossier, soit vers l'avant avec un support avant. La hauteur du siège est réglable
    Spécification
      • Seat height:410-540 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Wheel:With wheels
      • Weight:7.3 kg
      • Assembly:Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.School-chair-ALDA-V
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)7.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)