Publier vos produits
Sofa START 600mm
Sofa START 600mm
Sofa START 600mm
Sofa START 600mm
Sofa START 600mm
Sofa START 600mm

    Sofa START 600mm

    Traduit par Google,
    • Convient à une gamme de réglages
    • Facile à connecter ensemble
    • Supports de sol utiles

      Un canapé résistant qui convient à différents environnements. Ce canapé Start est la solution idéale pour les espaces publics, comme une réception, une cantine ou un couloir d'école. Peut être fixé au sol pour une stabilité accrue et plusieurs canapés peuvent être reliés entre eux.
    Spécification
      • Seat height:465 mm
      • Seat depth:420 mm
      • Height:765 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Weight:17 kg
      • Testing:EN 16139
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sofa-START-600mm
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)765
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireCuir
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires