Publier vos produits
Standing desk FLEXUS ergonomic 2000x1200mm
Standing desk FLEXUS ergonomic 2000x1200mm
Standing desk FLEXUS ergonomic 2000x1200mm

    Standing desk FLEXUS ergonomic 2000x1200mm

    Traduit par Google,
    • Réglable en hauteur électriquement
    • Haut réversible
    • Grande surface de travail

      Bureau de haute qualité avec plateau incurvé et passe-câbles. Réglable en hauteur électriquement avec un moteur puissant. Structure en T sans croisillon, avec pieds rectangulaires et pieds réglables.
    Spécification
      • Length:2000 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Left/Right
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:Beech
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Lift speed:25 mm/sec
      • Weight:59.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Standing-desk-FLEXUS-ergonomic-2000x1200mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)59.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
    • Description de l'Uniclass 2015Office desks
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables