Publier vos produits
Viggo
Viggo
Viggo

    Viggo

    3.3 sur 5 étoiles3.3(9 Avis)
    Traduit par Google,
    • Peut être suspendu
    • Empilable
    • Avec accoudoirs

    Chaise élégante en bois moulé idéale pour les cantines de bureau et les salles à manger scolaires. Vous pouvez suspendre la chaise aux accoudoirs pour faciliter le nettoyage du sol. La chaise peut être empilée et est facile à essuyer et à garder propre.

    Spécification
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:388 mm

      Seat width:370 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Plywood

      Stand colour:Black

      Stand colour code:RAL 7021

      Stand material:Tubular steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,3 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Viggo-Chair
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)388
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)4.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)