Publier vos produits
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm

    Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm

    Traduit par Google,
    • Gain de place
    • Étagères réglables
    • Peut être prolongé

      Système d'étagères au design moderne à fixer au mur pour un rangement peu encombrant. Livré complet avec étagères réglables
    Spécification
      • Height:1950 mm
      • Width:805 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Sheet steel
      • Shelf material:Sheet steel
      • Number of shelf:5
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:42 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-shelving-SHAPE-with-metal-shelves-1950x805x300mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1950
    • Largeur (mm)805
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)42
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units