Publier vos produits
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1237x805x300mm

    Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1237x805x300mm

    Traduit par Google,
    • Gain de place
    • Étagères réglables
    • Facile à installer

      Unité complémentaire pratique pour système d'étagères murales. Peu encombrant avec un design subtil et simple et des étagères mobiles. Une unité de base est nécessaire pour étendre avec l'unité complémentaire
    Spécification
      • Height:1237 mm
      • Width:805 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Sheet steel
      • Shelf material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Section:Add-on
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:25 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-shelving-SHAPE-with-metal-shelves-add-on-unit-1237x805x300mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1237
    • Largeur (mm)805
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units