Publier vos produits
Waste sorting unit FAHRENHEIT
Waste sorting unit FAHRENHEIT
Waste sorting unit FAHRENHEIT

    Waste sorting unit FAHRENHEIT

    Traduit par Google,
    • Facile à placer et adaptable
    • Convient aux espaces publics
    • Couvercle et tiroirs à fermeture douce

      Armoire de tri des déchets complète avec conteneurs amovibles et une poubelle pour une séparation facile et pratique des déchets. Il convient aux espaces publics, tels que les cantines ou les bureaux. L'armoire fait partie de notre gamme de recyclage Fahrenheit, qui vous permet de combiner les unités dans n'importe quelle configuration
    Spécification
      • Height:1170 mm
      • Width:610 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 90 L bin + 2 x 25 L box
      • Waste opening:Ø 245 mm
      • Weight:61.3 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Waste-sorting-unit-FAHRENHEIT
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsWastebins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1170
    • Largeur (mm)620
    • Profondeur (mm)610
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)61.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Numéro OmniClass23-27 59 13
    • Titre OmniClassRecycling Bins