Publier vos produits
Worktable CARGO 2400x750mmwith 3 drawers + top shelf

Worktable CARGO 2400x750mmwith 3 drawers + top shelf

Traduit par Google,
  • Stockage facilement accessible
  • Avec tiroir suspendu et étagère supérieure
  • Dessus en stratifié résistant

    Table d'emballage robuste avec un bloc à tiroirs suspendu et une étagère supérieure avec 6 séparateurs. Cadre réglable manuellement. Complétez la table de travail avec des accessoires intelligents.
Spécification
  • Worktable CARGO, 2400x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 2400 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 54 kg

    Drawer unit CARGO, 3 drawers, 400x400x600 mm
    , greyHeight: 400 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 3Weight: 25.7 kg

    Top shelf CARGO, 2400x300 mm, including 6 dividers
    , greyLength: 2400 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 24.45 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Worktable-CARGO-2400x750mmwith-3-drawers-top-shelf
  • Famille de produitsChanging room
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)2400
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)104
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops