Publier vos produits
Conference table AUDREY 5600x1200mm

Conference table AUDREY 5600x1200mm

4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
Traduit par Google,
  • Plateau de table en linoléum insonorisant
  • Bords biseautés
  • Coins arrondis

Table de conférence disponible en plusieurs longueurs différentes. Choisissez une table adaptée à la taille de la pièce pour une salle de conférence astucieuse à la fois confortable et fonctionnelle. La table a un plateau en linoléum insonorisant et un cadre en T.

Spécification
  • Length:5600mm

    Height:720mm

    Width:1200mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:187.3kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Conference-table-AUDREY-5600x1200mm
  • Famille de produitsLunch and conference
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)5600
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)187.3
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables