Publier vos produits
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
Document cabinet SERVE 780x550x340mm

    Document cabinet SERVE 780x550x340mm

    Traduit par Google,
    • Serrure à cylindre avec 2 clés
    • Peut être monté sur un mur
    • Gain de place

      Armoire à documents verrouillable. Idéal pour ranger jusqu'à 18 classeurs A4.
    Spécification
      • Height: 780 mm
      • Width: 550 mm
      • Depth: 340 mm
      • Door colour: White
      • Door colour code: RAL 9003
      • Frame colour: White
      • Frame colour code: RAL 9003
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 1
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 17.4 kg
      • Assembly: Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Document-cabinet-SERVE-780x550x340mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)17.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Industry
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units