Publier vos produits
Low bookcase THEO 900x1000x300mm

Low bookcase THEO 900x1000x300mm

Traduit par Google,
  • Mélamine
  • Étagères mobiles
  • Certifié par le suédois Möbelfakta

Bibliothèque ouverte avec étagères mobiles.

Spécification
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Melamine

    Number of shelf:2

    Weight:25 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Spécifications techniques
  • Réference unique.Low-bookcase-THEO-900x1000x300mm
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units