Publier vos produits
Table VARIOUS 1100x740mm

Table VARIOUS 1100x740mm

Traduit par Google,
  • Pour les réunions, le travail et les repas
  • Convient à de nombreux endroits
  • Simple et élégant

Table multifonctionnelle conçue par AJ Products. La table est disponible en plusieurs hauteurs différentes et est parfaite pour être debout ou assis. La table fonctionne bien dans de multiples environnements, tels qu'une cantine, une salle de repos, une salle de réunion ou de conférence.

Spécification
  • Height:740mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:24.3kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Table-VARIOUS-1100x740mm
  • Famille de produitsLunch and conference
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)1100
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)24.3
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables