Publier vos produits
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light

    Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light

    Traduit par Google,
    Le luminaire encastré mural à DEL 9608 d'Alcon Lighting offre un éclairage fiable pour les escaliers, les allées et les voies d'accès, avec une puissance lumineuse allant jusqu'à 1 250 lumens et des options de température de couleur de 3 000 K et 6 500 K. Sa lentille en verre dépoli trempé assure une lumière douce et diffuse, tandis que son corps est disponible en fibre de verre ou en fibre de verre avec finition en acier inoxydable pour une durabilité accrue et une esthétique raffinée. Conçu pour les environnements humides, ce luminaire convient à l'éclairage extérieur, notamment pour les escaliers, les allées et les chemins, dans les secteurs résidentiel et commercial.
    Spécification
    • Construction: Fiberglass

      Finish: Black, bronze, white, stainless steel

      Lens: Tempered frosted glass

      Voltage: 84-264V (1200 lm & 1250 lm @ 120V-277V)

      Wattage/Lumens/CCT: 7W/680 lm/3000K, 7W/730 lm/6500K, 9W/820 lm/3000K, 9W/870 lm/6500K, 12W/1200 lm/3000K, 12W/1250 lm/5000K

      Warranty: 3 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listing: ETL-approved for wet locations

    Spécifications techniques
    • Réference unique.9608-step-light
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsHardscape Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur