Publier vos produits
Porcelanato celler Marfil 300 x 600 mm

Porcelanato celler Marfil 300 x 600 mm

Traduit par Google,

Carrelage en grès cérame au design de type ciment au format 30x60, idéal pour les sols et murs intérieurs et extérieurs, avec une haute résistance au glissement. Conçu avec la technologie RealHD, ses attributs de conception capturés pour des environnements élégants et confortables.

Spécifications techniques
  • Réference unique.135048215
  • Famille de produitsCeramic tiles
  • Groupe de produitsMarble finish
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-14
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Matériel secondairePorcelaine
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord