Publier vos produits
Griferia para lavamanos baja Edge Cromo

Griferia para lavamanos baja Edge Cromo

Traduit par Google,
Robinets EDGE Line au design moderne de couleur chrome. Ce robinet est construit dans un seul bec en laiton coulé, étanche et anti-corrosion, avec aérateur Neo Perl de haute qualité, économe en eau, très efficace avec une consommation d'eau de 4,5 litres par minute. Ils comprennent des raccords en acier inoxydable de haute qualité de 60 cm de long et des raccords filetés en laiton pour une installation facile. Robinets sans plomb. Les nuances sur les photos sont indicatives et ne constituent pas une reproduction exacte du produit.Ne pas utiliser de produits ou d'éléments abrasifs, d'acides ou de solvants, dans le processus de nettoyage, de l'eau et un chiffon sec doivent être utilisés.
Robinet d'évier Low Edge Black Robinet d'évier de la ligne Low Edge, avec un design moderne dans une finition noire pour générer de la polyvalence dans vos espaces. Trouvez-le avec la famille complète de robinets. Robinets EDGE Line au design moderne en noir. Ce robinet est construit dans un seul tuyau en laiton coulé, étanche et anti-corrosion, avec un aérateur Neo Perl de haute qualité, économe en eau, très efficace avec une consommation d'eau de 4,5 litres par minute. Ils comprennent des raccords en acier inoxydable de haute qualité de 60 cm de long et des raccords filetés en laiton pour une installation facile. Robinets sans plomb. Les nuances sur les photos sont indicatives et ne constituent pas une reproduction exacte du produit.Ne pas utiliser de produits ou d'éléments abrasifs, d'acides ou de solvants, dans le processus de nettoyage, de l'eau et un chiffon sec doivent être utilisés.
Spécification
  • Grifería de la Línea EDGE con un diseño moderno en color cromado. Esta grifería esta construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en acero inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto.No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe utilizar agua y un paño seco.
    Griferia para lavamanos baja Edge Negro Grifería para lavamanos línea Edge baja, con un diseño moderno en acabado negro para generar versatilidad en tus espacios. Encuéntrala con la familia completa de griferías. Grifería de la Línea EDGE con un diseño moderno en color negro. Esta grifería esta <br>construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en acero inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto.No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe utilizar agua y un paño seco.

Spécifications techniques
  • Réference unique.135049757
  • Famille de produitsLinea sanitaria
  • Groupe de produitsGrifería
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1
  • Largeur (mm)1
En rapport
  • Matériel principalChromium Steel
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord
Colombie
États-Unis
Équateur