Publier vos produits
Madera laminada h2o organic armoury
Madera laminada h2o organic armoury
Madera laminada h2o organic armoury
Madera laminada h2o organic armoury

    Madera laminada h2o organic armoury

    Traduit par Google,

    Le nouveau bois stratifié rassemble les meilleures qualités des sols de haute qualité.

    revêtements imperméables naturels et conventionnels, grâce à la technologie ORCA

    résiste aux liquides pendant plus de 100 heures, présente une excellente stabilité thermique et

    résistants aux contraintes mécaniques, ils présentent 10 à 12 faces différenciantes, 90 % des

    le bois utilisé provient de forêts durables

    Spécification
    • Las nuevas maderas laminadas reúne las mejores cualidades de los suelos de aspecto

      natural y de los pavimentos impermeables convencionales, gracias a la tecnologia ORCA

      resiste a los liquidos por mas de 100 horas, tienen una excelente estabilidad termica y

      con resistencia a los esfuerzo mecanicos, tienen 10-12 caras diferenciadoras, 90% de la

      madera utilizada proviene de bosques sostenibles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.135050519
    • Famille de produitsCeramic tiles
    • Groupe de produitswood finish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord