Publier vos produits
Tayrona colors arrecife 200 x 400 mm
Tayrona colors arrecife 200 x 400 mm

    Tayrona colors arrecife 200 x 400 mm

    Traduit par Google,

    Pour garantir le bon fonctionnement et l'installation du produit, vous devez utiliser le mastic 225010094 PROTECTEUR EXTERIEUR, la colle 135042405 ZONES HUMIDES ALFAQUICK et 225028181 (N) BUSE TAYRONA PACIFICO 25KG

    et les pièces spéciales :

    2250275

    Spécification
    • Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028181 (N) BOQUILLA TAYRONA PACIFICO 25KG

      y las piezas especiales:

      2250275

    Spécifications techniques
    • Réference unique.225027511
    • Famille de produitsQuarry special pieces
    • Groupe de produitsQuarry top outside corner
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Matériel secondaireCiment
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord