Publier vos produits
Cerámica lory 300 x 600 mm

Cerámica lory 300 x 600 mm

Traduit par Google,

C'est une céramique qui évoque la magie de la nature et des territoires qui l'inspirent, une combinaison parfaite entre nature et technologie industrielle. Hyper réalisme dans son design, profondeur et brillance dans ses veines. Une collection qui assure une continuité esthétique et architecturale maximale entre l’intérieur et l’extérieur.

Spécifications techniques
  • Réference unique.225027674
  • Famille de produitsCeramic tiles
  • Groupe de produitsNatural stone finish
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-14
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireCéramique
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord