Publier vos produits
INGENIUS VMC windows system with heat recovery ventilation
INGENIUS VMC windows system with heat recovery ventilation
INGENIUS VMC windows system with heat recovery ventilation
INGENIUS VMC windows system with heat recovery ventilation
INGENIUS VMC windows system with heat recovery ventilation
    Alpac

    INGENIUS VMC windows system with heat recovery ventilation

    Traduit par Google,

    Système de fenêtres avec ventilation à récupération de chaleur

    Les systèmes de fenêtres à isolation thermique INGENIUS VMC sont des solutions intelligentes conçues non seulement pour améliorer l'isolation thermique et acoustique de l'ouverture de la fenêtre, mais aussi pour améliorer le confort intérieur et la qualité de l'air.

    La gamme INGENIUS VMC d'Alpac intègre la technologie de ventilation à récupération de chaleur (VRC) directement dans le système de fenêtre, grâce à des unités de ventilation compactes à double flux qui assurent un échange d'air continu, une récupération de chaleur et une filtration haute efficacité de l'air entrant.

    Le système de fenêtre INGENIUS VMC peut être configuré avec trois tailles d'unités de ventilation — Compact, Smart et 120 — offrant des débits d'air maximum allant de 42 m³/h à 120 m³/h.

    Les unités de ventilation sont également disponibles avec des capteurs d'humidité, des capteurs de CO₂ et de COV, et une application mobile de contrôle pour une gestion intelligente et automatisée de l'air.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.window_system_heat_recovery_ventilation_ingenius
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows