Publier vos produits
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 72 - Casement window

    Traduit par Google,
    Planet 72 UP offre sécurité et performances thermo-acoustiques élevées. L'isolation passive est assurée par la rupture de pont thermique en polyamide basse densité de 38 mm.
    Spécification
    • Thermal insulation : 0,78 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500 Sound insulation: 49dB
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PLANET-72
    • Famille de produitsCasement system
    • Groupe de produitsALUMINUM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1480
    • Largeur (mm)1230
    En rapport
    • Matériel principalCast Aluminum
    • Matériel secondairePolyamide
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant