Publier vos produits
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 82 - Casement window

    Traduit par Google,
    La sécurité et les hautes performances thermo-acoustiques sont assurées par Planet 82 UP. Les performances d'isolation des maisons passives sont obtenues grâce à la rupture de pont thermique en polyamide basse densité de 48 mm et à l'isolation en PIR SFG (fibre de verre saturée).
    Spécification
    • Thermal insulation : 0,68 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PLANET-82
    • Famille de produitsCasement system
    • Groupe de produitsALUMINUM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1480
    • Largeur (mm)1230
    • Profondeur (mm)91
    En rapport
    • Matériel principalCast Aluminum
    • Matériel secondairePolyamide
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant