En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

End tee fittings, Female straight joint, R thread, cu

No d'article: Kapillarrordelar_rak_inv_utv_konisktatning_cu
Fabricant: Altech
Famille de produits: End tee fittings
Groupe de produits: Copper
Date de publication: 2020-08-27
Numéro d'édition: 1
Type: Object (single object)
Télécharger (1)
This product is only available for the Swedish market.

Altech End feed fittings in copper and bronze.

This product is only available for the Swedish market.


Materiau principal: Copper
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy

Catégorie de BIMobject: Plomberie - Joints
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Sweden

Altech

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Joints

Nom Valeur
Material Copper
Pressure Rating 16 bar

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Copper

RSK Databasen

RSK Databasen

RSK Databasen

Nom Valeur
RSK Number 2011690 ; 2011773 ; 2011799 ; 2011815 ; 2011849 ; 2011864

BIMobject®