En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

Butterfly Valves Wafer

No d'article: Vridspjallventiler_Wafer
Fabricant: Altech
Famille de produits: Valves
Groupe de produits: Butterfly valves
Date de publication: 2020-08-27
Numéro d'édition: 1
Type: Object (single object)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.
This product is only available for the Swedish market.

For mounting of flanges, type Wafer.
Application: The valves are used to shut down the media that the valve's disc and seat packing are resistant against. For example, heating, cooling and within industry applications. Function and design: cast body with centric disc. One-piece stem. Softening seat. Bi-directional flow. Top flange according to ISO 5211. Extended neck for pipe insulation.

This product is only available for the Swedish market.

Pressure
DN50-200: PN16
DN250-300: PN10

Temperature range EPDM
-10 - 120 °C


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Sweden
Fabriqué en: China

Catégorie de BIMobject: Plomberie - Soupapes
Classification IFC: Valve
Nom UNSPSC: Valves
Code UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Code: L7136
Uniclass 1.4 la description: Valves
Uniclass 2.0 Code: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 la description: Ball Valves
NBS Reference Code: 94
NBS Reference la description: Valves
Numéro OmniClass: 23-27 31 00
Titre OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

Nom Valeur
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_4658982.pdf

RSK Databasen

RSK Databasen

RSK Databasen

Nom Valeur
RSK Number 4658982 — 4658990

BIMobject®