Publier vos produits
Beta Mirrors
Beta Mirrors
Beta Mirrors
Beta Mirrors
Beta Mirrors
Beta Mirrors
    Alterna

    Beta Mirrors

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Miroir avec éclairage LED encastré sur tout le miroir qui s'éclaire avec la prise murale. Avec fonction de dégivrage. Épaisseur du miroir 5 mm. Film de sécurité au dos. Choisissez entre une forme ronde, ovale ou carrée.

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Beta_speglar
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsSpeglar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors