Publier vos produits
Ella Vanity unit with ceramic basin
Ella Vanity unit with ceramic basin
Ella Vanity unit with ceramic basin
Ella Vanity unit with ceramic basin
    Alterna

    Ella Vanity unit with ceramic basin

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

    Le meuble sous-vasque Alterna Ella est livré avec une vasque en céramique. Avec trou de trop-plein. L'armoire est fabriquée en MDF/aggloméré résistant à l'humidité. Tiroirs à fermeture douce. Également disponible en modèle compact. Pour montage mural. À combiner avec l'armoire Isella/Ella Tall et les armoires Ella ou Ariella Mirror.

    Largeur : 500, 600 et 900 mm

    Profondeur : 394 et 465 mm

    Hauteur : 420 mm

    Couleur : blanc brillant

    Les poignées sont disponibles en accessoires.

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market. Material vanity unit: moisture resistant MDF or chipboard. Material basin: ceramics Ella vanity unit 50 Compact Size: B 515 x H 420 x D 394 mm Ella vanity unit 60 Compact Size: B 615 x H 420 x D 394 mm Ella vanity unit 60 Size: B 613 x H 420 x D 465 mm Ella vanity unit 90 Size: B 913 x H 420 x D 465 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ellaunderskap_porslin
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures