Publier vos produits
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
    Alterna

    Ella Vanity unit with ceramic countertop basin

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. Alterna Ella Vanity est livré avec un comptoir et une vasque à poser en céramique. Le bassin est disponible en forme ronde et rectangulaire. L'armoire est fabriquée en MDF résistant à l'humidité. Tiroirs à fermeture amortie. Pour montage mural. Le meuble sous vasque est disponible en blanc brillant et gris clair mat. Le plan de travail et le lavabo sont disponibles en noir et blanc. À combiner avec l'armoire Isella/Ella Tall et les armoires Ella ou Ariella Mirror. Largeur : 600 et 900 mm Profondeur : 470 mm
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF

      Material basin: ceramics

      Colors vanity unit: white highgloss and light grey matte

      Colors countertop: white and black

      Colors washbasin: white and black

      Soft-close

      Isella vanity unit 60 with countertop and countertop washbasin

      Width: 606 mm

      Height: 940 mm

      Depth: 470 mm

      Isella vanity unit 90 with countertop and countertop washbasin

      Width: 908 mm

      Height: 940 mm

      Depth: 470 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ellaunderskap_porslin_ovanpaliggande
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsBadrumsmöbler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe