Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.
L'unité Isella Vanity 120 (60 + 30 + 30) est livrée avec une unité 60 Isella Vanity, 1 pièce d'unité ouverte Isella et 1 pièces d'unités Isella Vanity avec des paniers à linge à l'intérieur. Avec plan et vasque à poser en céramique. Le comptoir est en composite de quartz et le lavabo en céramique. L'armoire est fabriquée en MDF/aggloméré résistant à l'humidité. Tiroirs à fermeture amortie. Pour montage mural. La hauteur d'installation recommandée du sol au dessus du lavabo est de 940 mm.
À combiner avec les armoires Isella/Ella Tall et Ariella Mirror.
Les poignées sont disponibles comme accessoires.
Largeur totale : 1 210 mm
Profondeur : 470 mm
Hauteur : 737 mm
Couleurs des meubles sous-vasques : blanc brillant, blanc mat et gris clair mat
Comptoir de couleurs : blanc mat et noir mat
Coloris vasque : blanc mat et noir mat
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |