Publier vos produits
Lusso Black Showerwall straight folding doors 70
Alterna

Lusso Black Showerwall straight folding doors 70

Traduit par Google,

Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.

Les parois de douche Alterna Lusso ont un design élégant avec des lignes droites. Fixation facile et réglable. Profilés muraux réglables. Les portes peuvent également être ouvertes vers l'intérieur pour gagner de la place et surélevées de 4 mm à l'ouverture. Les parois de douche sont disponibles ainsi que des solutions d'angle, des portes de douche en emballage individuel, des portes pliantes, des portes battantes et des parois grillagées. Une large gamme d'accessoires permet de combiner différents types de parois de douche Lusso.

Verre propre

Verre de sécurité trempé de 6 mm traité 3M

Profilés en aluminium noir

Hauteur : 2 000 mm

Profilés muraux réglables +/-10 mm

Spécification
  • This product is only available for the Swedish market.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Lussoduschvaggar_Black_raka_vikdorrar_70
  • Famille de produitsSanitet
  • Groupe de produitsDuschväggar
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 25
  • Titre OmniClassShower Screens
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe
Suède