Publier vos produits
Altro Stronghold 30 Adhesive–Free UK
Altro

Altro Stronghold 30 Adhesive–Free UK

Traduit par Google,

Revêtement de sol de sécurité sans adhésif pour un impact maximal et un temps d'arrêt minimal

Faites fonctionner votre cuisine en un temps record avec le nouveau revêtement de sol sans adhésif Altro Stronghold 30. Spécialement conçu pour les cuisines commerciales et les zones de service, ce revêtement de sol révolutionnaire peut être soudé et posé le même jour, réduisant ainsi les temps d'arrêt de la cuisine.

Le revêtement de sol sans adhésif Altro Stronghold 30 est conçu pour durer et résister aux environnements de cuisine difficiles. Il est facile à installer, à entretenir et à réparer, avec une résistance exceptionnelle aux rayures et aux éraflures pour des performances durables. Doté du meilleur indice de résistance au glissement d'Altro et d'une épaisseur confortable de 3 mm, il réduit également le bruit jusqu'à 10 dB.

Choisissez parmi quatre couleurs intemporelles pour correspondre à votre style. Associez le revêtement de sol sans adhésif Altro Stronghold 30 aux panneaux muraux Altro Puraguard pour une solution robuste et hygiénique dans toute cuisine commerciale ou industrielle, zone de préparation des aliments ou zone de service.

L'Altro Stronghold 30 est également disponible dans une version traditionnelle à coller.

Applications typiques

  • Petites cuisines commerciales
  • Zones de préparation des aliments
  • Zones de service en arrière-boutique
  • Cuisines temporaires

Contactez Altro

Spécification
  • Features + benefits

    • Adhesive-free installation for minimum downtime
    • Achieves highest level of slip resistance
    • Risk of slipping is 1 in a million even with contaminants present
    • Heat-welded seams for better hygiene
    • FDA / USDA / CFIA / HACCP compliant
    • FloorScore Certified / Low VOCs
    • Independent Halo tests indicate 10x lower bacteria count than quarry tile
    • Fungi and mold-resistant, achieves zero growth after 21 days
    • This product does not contain PFAs
Spécifications techniques
  • Réference unique.altro-stronghold-30-adhesive-free-uk
  • Famille de produitsFloors
  • Groupe de produitsSafety
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Divers
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 11
  • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Océanie L'Europe
Australie
Irlande
Nouvelle-Zélande
Royaume-Uni