En 1969, nous avons inventé le matériau composite en aluminium (ACM) et, depuis, nous sommes un chef de file mondial en matière d'innovation. Pionnier de l'ACM utilisé depuis plus de 50 ans dans les secteurs de l'architecture et du revêtement de bâtiments, ALUCOBOND donne vie à des conceptions fiables, de haute qualité et novatrices.
ALUCOBOND PLUS se compose de deux feuilles d'aluminium lisse de 0,5 mm (0,020 po) thermocollées à une âme solide ignifugée. Ce matériau a été développé exclusivement pour permettre aux architectes et aux concepteurs de répondre aux exigences actuelles de résistance au feu définies par le Code international du bâtiment (IBC), tout en utilisant l'ACM comme matériau de prédilection. Les propriétés et les avantages éprouvés d'ALUCOBOND PLUS comprennent :
Les caractéristiques polyvalentes d'ALUCOBOND PLUS permettent une multitude d'applications telles que le revêtement extérieur et intérieur, les habillages de colonnes, les auvents, les soffites et autres types de façades, permettant aux architectes de proposer des conceptions inspirantes et novatrices tout en respectant les normes de l'aménagement durable. ALUCOBOND est fabriqué à Benton, dans le Kentucky, aux États-Unis.
Le système de bardage ventilé mâle et femelle est un système à drainage et ventilation arrière (DBV) facile à installer. Ce système préfabriqué est performant et économique. Il permet de se conformer aux normes AAMA 509-09 (bardage ventilé DBV), NFPA 285 (propagation des flammes), ASTM E330 (déflexion) et ASTM E72 (tests de fonctionnalité).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |