Publier vos produits
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
    Alumil
    Archivé

    Windows and Doors SMARTIA S67

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)

    Smartia S67 is the new complete Tilt & Turn system of ALUMIL, which combines outstanding thermal insulation performances along with high construction flexibility and exceptional design. 

    Spécification
      • Basic system depth 67 mm.
      • High Thermal insulation with Uw=1,446 W/m2K
      • Visible aluminium face width 93mm and only 72mm with the concealed sash.
      • Available in various designs: flat & curved.
      • Max. glass thickness up to 58 mm and weight per sash up to 150 Kg.
      • 3 levels of watertightness with EPDM gaskets.
      • Higher waterproofing level.

      Performances
      Thermal insulation EN ISO 10077-2 
      Uf from 1,65 up to 2.4 W/m2K 
      Uw=1,446 W/m2K (frame size of 1,5 x 2,2m; Ug=1,0 W/m2K; ψ=0.035 W/mK)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Smartia_S67_Series
    • Famille de produitsSMARTIA
    • Groupe de produitsHinged
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2018-05-14
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enGrèce
    • Fabriqué enGrèce
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_23_02
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium door frames
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors