Publier vos produits
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
    Alumil
    Archivé

    Sliding SMARTIA M14600

    Smartia M14600 is ALUMIL’s brand new sliding system with extremely elegant lines, incorporating all the expertise of ALUMIL Group. It meets the modern architectural trends and the requirements for especially high performances and is the ideal solution for areas with warmer climates.

    Spécification
      • Basic system depth 35 mm.
      • Minimum visible interlock width of only 2 3mm so as to maximize visibility and natural lighting.
      • Special interlocking profile with integrated handle for functionality and significant wind load resistance (optional).
      • Sash profiles available for 45ο and 90ο assembling.
      • Meeting stile width of just 62 mm.
      • Vast range of typologies compatible with various mechanisms.
      • Max glass thickness up to 25 mm and weight per sash up to 200 Kg.
      • Smooth and easy gliding thanks to inox rails.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sliding-Smartia-M14600
    • Famille de produitsSMARTIA
    • Groupe de produitsSliding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enGrèce
    • Fabriqué enGrèce
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
    • Titre OmniClassSliding Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors