Publier vos produits
MB-59 Slide Galandage Door 3-sash Triple-rail
MB-59 Slide Galandage Door 3-sash Triple-rail
    Aluprof

    MB-59 Slide Galandage Door 3-sash Triple-rail

    Traduit par Google,

    MB-59 Slide Galandage est basé sur les solutions du système MB-59 Slide et a été conçu pour la production de portes coulissantes à isolation thermique qui coulissent directement dans le mur (une fois ouvertes, le vantail de la porte est caché dans le mur). Installée de cette manière, la porte relie parfaitement les espaces de vie intérieurs et extérieurs. Les profilés du système MB-59 Slide Galandage sont disponibles en deux options qui offrent des performances d'isolation thermique différentes : ST et HI. La gamme de profilés disponibles comprend des cadres à 2 et 3 rails. De nombreuses options de vitrage permettent d'installer des vitrages doubles et triples, y compris des vitrages de sécurité et d'isolation phonique.

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

    • le vantail de porte caché dans le mur donne un accès complet à l'espace ouvert de la terrasse ou du jardin,
    • grandes dimensions des vantaux de porte : jusqu'à 2,6 m de haut, jusqu'à 1,8 m de large et jusqu'à 160 kg de poids
    • profilés minces et robustes à 3 chambres avec chambre centrale à rupture de pont thermique,
    • Cadres à 2 ou 3 rails pour réaliser des portes avec un large passage libre
    • de larges options de vitrage (jusqu'à 42 mm) pour apporter de la flexibilité dans le choix du verre approprié
    • peut utiliser la plupart des ferrures coulissantes disponibles sur le marché
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      • Air tightness: class 3, EN 12207:2001
      • Water resistance: class 5A, EN 12208:2001
      • Wind load resistance: class C3, EN 12210:2001
      • Thermal insulation: Uf from 1,9 W/(m2K)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-59-Slide-Galandage-Triple-rail-3-sash
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsMB-59 Slide
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
    • Titre OmniClassSliding Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows