Publier vos produits
MB-59 Slide System
Aluprof

MB-59 Slide System

Traduit par Google,

Le système MB-59 Slide a été conçu pour fabriquer des portes coulissantes à isolation thermique à intégrer dans des murs en maçonnerie, des murs-rideaux en aluminium, des jardins d'hiver ou des murs de fenêtres.

Les portes coulissantes, en particulier les grandes, peuvent agrandir visuellement l'espace de vie en le combinant avec la terrasse ou le jardin extérieur. En termes d'isolation thermique, les profilés MB-59 Slide ont deux variantes différentes : ST et HI. La gamme de profilés disponibles comprend des cadres à 2 et 3 rails. Une large gamme de vitrages permet d'utiliser des vitrages doubles et triples, y compris des vitrages de sécurité et d'insonorisation. Le système peut être utilisé dans différents types de bâtiments : bâtiments individuels, hôtels ou appartements.

Spécification
  • Features and benefits:

    • important dimensions of the door leaves: height up to 2.6 m, width up to 1.8 m; and max. leaf weight up to 160 kg,
    • slender and robust, 3-chambered profiles with insulating chamber equipped with wide thermal breaks in the central part,
    • 2-or 3-rail frames that enable the fabrication of doors with wide clear passage size,
    • large glass thickness to be fitted in the door leaves (up to 42 mm), to bring flexibility in choosing the appropriate glass,
    • possibility to use most of the sliding door hardware available on the market,
    • doors can be mounted individually or as part of larger constructions: mullion and transom curtain walls or winter gardens,
    • maximally simplified construction technology to reduce time and cost of fabrication,
    • compatibility with other Aluprof systems – possibility to use common components.
Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-59-Slide_system
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsMB-59 Slide
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2022-03-14
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)59
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
  • Titre OmniClassAluminum Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors