Publier vos produits
MB-77HS HI Lift&Slide Door Narrow Mullion Fixed-Slide-Slide
Aluprof

MB-77HS HI Lift&Slide Door Narrow Mullion Fixed-Slide-Slide

Traduit par Google,

Le produit de porte MB-77HS "Lift & Slide" est une solution idéale pour relier des espaces intérieurs ou des vérandas au balcon extérieur, à la terrasse ou au jardin. Fournissant à la fois une opération de glissement douce et silencieuse, il peut apporter les avantages d'une belle journée à l'extérieur, dans l'espace de vie. De plus, de par sa conception et son fonctionnement, le MB-77HS est une grande ouverture peu encombrante et n'empiète pas sur l'espace libre au-delà des limites internes ou externes du cadre, sans aucun compromis. Offrant une excellente étanchéité aux intempéries ainsi que des performances thermiques améliorées, le MB-77HS est conforme à toutes les exigences associées à ce type de produit. Disponible en deux options différentes, en ce qui concerne le niveau de performance thermique, le MB-77HS est en outre classé comme "ST" et "HI", standard ou hautement isolé. La conception et la disposition des profilés du système permettent des ouvertures luxueuses de grandes dimensions, pouvant accueillir des compositions de vitrages doubles et même triples, qui, associées aux éléments constitutifs et aux solutions techniques innovantes, permettent d'atteindre un haut niveau de performances thermiques et acoustiques.

Spécification
  • TECHNICAL PARAMETERS:

    • Air Permeability class 4, EN 12207
    • Watertightness up to class 9A (600Pa), EN 12208
    • Windload resistance to class C4, EN 12210
    • Thermal insulation UW from 0,84 W/(m2K)*

    * for door leaf: 3.0 x 2.9 m, infilled with triple glazing units Ug 0.5 W/(m2K) and warm spacer  Chromatech Ultra

Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-77HS-HI-Narrow-Mullion-Fixed-Slide-Slide
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsMB-77HS HI
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-14
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)77
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
  • Titre OmniClassSliding Metal Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows