Publier vos produits
MB-86 ST Door Double Opening Outwards with Fanlight
MB-86 ST Door Double Opening Outwards with Fanlight
    Aluprof

    MB-86 ST Door Double Opening Outwards with Fanlight

    4.6 sur 5 étoiles4.6(18 Avis)
    Traduit par Google,

    La série de portes et fenêtres MB-86 a été conçue pour offrir des propriétés d'isolation exceptionnelles. Elle répond aux exigences croissantes de la législation et des demandes générales du marché pour la construction de nouvelles fenêtres et portes à économie d'énergie. Proposé en trois variétés ST , SI et AERO, il s'agit du premier système en aluminium à utiliser l'aérogel de silice, le matériau nanoporeux qui présente une proportion très élevée de volume vide libre par rapport aux matériaux solides conventionnels. Son volume de pores élevé, sa faible teneur en solides et sa structure amorphe tortueuse donnent lieu à de faibles valeurs de conductivité thermique. Par conséquent, le système présente les meilleures performances thermiques du secteur. En outre, il présente également un taux d'inertie de profil exceptionnel qui permet d'obtenir des fenêtres de plus grande taille et de plus grand poids.

    Caractéristiques et avantages :

    • grand choix de profils
    • ruptures de pont thermique de nouvelle forme et extra-épaisses
    • joint central multi-composants
    • bandes de vitrage avec possibilité d'étanchéité supplémentaire
    • vitrage jusqu'à 67,5 mm permettant tous types de vitrages à deux chambres, acoustiques et de sécurité, vitrages anti-effraction
    • grandes surfaces vitrées sans fil
    • convient à une variété de quincaillerie, y compris les charnières dissimulées
    • évacuation de l'eau disponible en options traditionnelles et dissimulées
    • très efficace sur le plan énergétique à partir de 0,57 W/m 2 K
    • lignes épurées et nettes du cadre étroit en aluminium extrudé
    • multitude d'options de finition
    Spécification
    • Performance of the MB-86 ST door: 

      • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class E 1350, EN 12208:2001
      • Thermal insulation window (Uf): from 2,16 W/m2K
      • Resistance to windload: Class  C1/B1, EN 12211:2001; EN 12210:2001
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-86_ST_door_double_opening_outwards-with-fanlight
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsMB-86 ST doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors