Publier vos produits
MB-86N SI Door Double Outward Opening for wall / curtain wall
MB-86N SI Door Double Outward Opening for wall / curtain wall
MB-86N SI Door Double Outward Opening for wall / curtain wall
MB-86N SI Door Double Outward Opening for wall / curtain wall
    Aluprof

    MB-86N SI Door Double Outward Opening for wall / curtain wall

    Traduit par Google,

    Le système de fenêtres et de portes MB-86N hautement efficace permet de satisfaire les divers besoins des utilisateurs. Il existe deux versions des profilés, le ST et le SI , qui sont conçus pour répondre à différentes exigences d'efficacité énergétique thermique. Le système offre de superbes paramètres de performance.

    Un autre avantage du MB-86N est la grande durabilité des profilés, qui permettent de produire des structures lourdes et à grande échelle. Plusieurs versions sont disponibles. Le MB-86US est une fenêtre avec un évent dissimulé. Le MB-86 Casement fournit une fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur avec une rupture de pont thermique. Le MB-86B a été développé pour répondre aux exigences du marché belge.

    Caractéristiques et avantages:

    • la large gamme de profils garantit l'esthétique et la résistance requises de la structure ;
    • de larges ruptures de pont thermique dans une nouvelle forme améliorent considérablement les performances thermiques ;
    • les joints d'étanchéité centraux à deux composants assurent une excellente isolation de l'espace entre le vantail et le cadre ;
    • les parecloses se déclinent en trois variantes, Standard, Prestige et Style ;
    • les formes des profils sont conçues pour accueillir de nombreux systèmes de verrouillage multipoints, y compris des charnières cachées ;
    • la large gamme de vitrages permet d'utiliser tous les types de triple vitrage et de vitrages acoustiques ou anti-effraction ;
    • le système de drainage est disponible en deux versions, traditionnelle et cachée ;
    • le MB-86 Casement est une version à ouverture vers l'extérieur de la fenêtre ;
    • la fenêtre MB-86US est dotée d'un battant invisible vu de l'extérieur ;
    • le MB-86B a reçu la certification d'agrément technique (ATG) de l'Union belge pour l'agrément technique dans la construction (UBAtc);
    • le système peut être utilisé pour produire des fenêtres et des portes anti-effraction de classe RC1 à RC4


    Spécification
    • Performance of the MB-86N windows:

      • Air Permeability: up to class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: up to class E 4800 Pa, EN 12208:2001 
      • Thermal insulation window (Uf): from 0,70 W/m2K 
      • Resistance to windload: up to Class C5, EN 12210:2001


    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-86N_SI_door_double_outward_opening_wall_curtain_wall
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsMB-86N SI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-18
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
    Åland
    Afghanistan
    Anguilla
    Afrique du Sud
    Argentine
    Australie
    Albanie
    Arabie saoudite
    Antigua-et-Barbuda
    Algérie
    Bolivie
    Fidji
    Allemagne
    Arménie
    Aruba
    Angola
    Brésil
    Guam
    Andorre
    Azerbaïdjan
    Bahamas
    Bénin
    Chili
    Île Norfolk
    Autriche
    Bahreïn
    Barbade
    Botswana
    Colombie
    Îles Cook
    Belgique
    Bangladesh
    Belize
    Burkina Faso
    Équateur
    Îles Mariannes du Nord
    Biélorussie
    Bhoutan
    Bermudes
    Burundi
    Guyana
    Îles Marshall
    Bosnie-Herzégovine
    Brunéi Darussalam
    Canada
    Cameroun
    Guyane française
    Îles Pitcairn
    Bulgarie
    Cambodge
    Costa Rica
    Cap-Vert
    Îles Falkland (Malvinas)
    Îles Salomon
    Chypre
    Chine
    Cuba
    Comores
    Paraguay
    Kiribati
    Croatie
    Corée du Sud
    Curaçao
    Côte d'Ivoire
    Pérou
    Micronésie
    Danemark
    Émirats arabes unis
    Dominique
    Djibouti
    Suriname
    Nauru
    Espagne
    Géorgie
    El Salvador
    Égypte
    Uruguay
    Niué
    Estonie
    Hong Kong
    États-Unis
    Érythrée
    Venezuela
    Nouvelle-Calédonie
    Finlande
    Île Christmas
    Grenade
    Eswatini
    Nouvelle-Zélande
    France
    Îles Cocos (Keeling)
    Groenland
    Éthiopie
    Palaos
    Gibraltar
    Inde
    Guadeloupe
    Gabon
    Papouasie-Nouvelle-Guinée
    Grèce
    Indonésie
    Guatemala
    Gambie
    Polynésie française
    Guernesey
    Irak
    Haïti
    Ghana
    Samoa
    Hongrie
    Iran
    Honduras
    Guinée
    Samoa américaines
    Île de Man
    Israël
    Îles Caïmans
    Guinée équatoriale
    Timor-Leste
    Îles Féroé
    Japon
    Îles Turks et Caïques
    Guinée-Bissau
    Tokelau
    Irlande
    Jordanie
    Îles Vierges britanniques
    Kenya
    Tonga
    Islande
    Kazakhstan
    Îles Vierges des États-Unis
    Lesotho
    Tuvalu
    Italie
    Kirghizistan
    Jamaïque
    Libéria
    United States Minor Outlying Islands
    Jersey
    Koweït
    Martinique
    Libye
    Vanuatu
    Lettonie
    Laos
    Mexique
    Madagascar
    Wallis et Futuna
    Liechtenstein
    Liban
    Montserrat
    Malawi
    Lituanie
    Macao
    Nicaragua
    Mali
    Luxembourg
    Malaisie
    Panama
    Maroc
    Macédoine du Nord
    Maldives
    Pays-Bas caribéens
    Maurice
    Malte
    Mongolie
    Porto Rico
    Mauritanie
    Moldavie
    Myanmar (Birmanie)
    Republique de Trinite et Tobago
    Mayotte
    Monaco
    Népal
    République dominicaine
    Mozambique
    Monténégro
    Oman
    Saint-Barthélemy
    Namibie
    Norvège
    Ouzbékistan
    Saint-Kitts-et-Nevis
    Niger
    Pays-Bas
    Pakistan
    Saint-Martin
    Nigeria
    Pologne
    Palestine
    Saint-Martin
    Ouganda
    Portugal
    Philippines
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    République centrafricaine
    République tchèque
    Qatar
    Saint-Vincent et les Grenadines
    République démocratique du Congo
    Roumanie
    Singapour
    Sainte-Lucie
    République du Congo
    Royaume-Uni
    Sri Lanka
    Réunion
    Russie
    Syrie
    Rwanda
    Saint-Marin
    Tadjikistan
    Sahara occidental
    Serbie
    Taïwan
    Sainte-Hélène
    Slovaquie
    Territoire britannique de l'océan Indien
    Sao Tomé-et-Principe
    Slovénie
    Thaïlande
    Sénégal
    Suède
    Turkménistan
    Seychelles
    Suisse
    Turquie
    Sierra Leone
    Svalbard et Jan Mayen
    Vietnam
    Somalie
    Ukraine
    Yémen
    Soudan
    Vatican
    Soudan du Sud
    Tanzanie
    Tchad
    Togo
    Tunisie
    Zambie
    Zimbabwe
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit