Publier vos produits
MB-EXPO Mobile internal partition wall 6-leaf 6-4-2
Aluprof

MB-EXPO Mobile internal partition wall 6-leaf 6-4-2

Traduit par Google,

Le MB-EXPO MOBILE est un système de cloisons intérieures qui permet la fabrication de portes à segments de haute qualité telles que des portes accordéon et des portes pliantes. La possibilité d'utiliser le MB-EXPO MOBILE dans des zones à hauts plafonds et d'avoir une porte large et ouvrante en fait une solution parfaite orientée vers les magasins, les centres commerciaux, les centres d'exposition et les immeubles de bureaux.

Le système MB-EXPO Mobile comprend des profils de 100 mm de haut d'une profondeur de conception de 35 mm. Cette profondeur est fixe quelle que soit l'épaisseur du vitrage. La hauteur maximale des panneaux de porte est de 4 m et la largeur maximale est de 1,5 m. Le verre trempé de l'épaisseur suivante peut être utilisé : 8, 10 et 12 mm. Le principal avantage de ce système est la possibilité de modifier facilement la fonctionnalité des locaux et de diviser les espaces intérieurs.

Spécification
  • FEATURES AND BENEFITS

    • invisible glazing gaskets
    • light and elegant structure
    • glazing 8, 10 and 12 mm
    • fixed profile depth regardless of the glass pane thickness
    • structures up to 4 m high
    • adapted to use numerous companies’ hardware products: Aluprof, Geze
Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-EXPO-Mobile-internal-partition-6leaf
  • Famille de produitsInternal partition walls
  • Groupe de produitsMB-EXPO Mobile
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2021-09-09
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)35
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
  • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Portable Partitions, Screens, and Panels
  • Numéro OmniClass23-15 11 17
  • Titre OmniClassOperable Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
Åland
Afghanistan
Anguilla
Afrique du Sud
Argentine
Australie
Albanie
Arabie saoudite
Antigua-et-Barbuda
Algérie
Bolivie
Fidji
Allemagne
Arménie
Aruba
Angola
Brésil
Guam
Andorre
Azerbaïdjan
Bahamas
Bénin
Chili
Île Norfolk
Autriche
Bahreïn
Barbade
Botswana
Colombie
Îles Cook
Belgique
Bangladesh
Belize
Burkina Faso
Équateur
Îles Mariannes du Nord
Biélorussie
Bhoutan
Bermudes
Burundi
Guyana
Îles Marshall
Bosnie-Herzégovine
Brunéi Darussalam
Canada
Cameroun
Guyane française
Îles Pitcairn
Bulgarie
Cambodge
Costa Rica
Cap-Vert
Îles Falkland (Malvinas)
Îles Salomon
Chypre
Chine
Cuba
Comores
Paraguay
Kiribati
Croatie
Corée du Sud
Curaçao
Côte d'Ivoire
Pérou
Micronésie
Danemark
Émirats arabes unis
Dominique
Djibouti
Suriname
Nauru
Espagne
Géorgie
El Salvador
Égypte
Uruguay
Niué
Estonie
Hong Kong
États-Unis
Érythrée
Venezuela
Nouvelle-Calédonie
Finlande
Île Christmas
Grenade
Eswatini
Nouvelle-Zélande
France
Îles Cocos (Keeling)
Groenland
Éthiopie
Palaos
Gibraltar
Inde
Guadeloupe
Gabon
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Grèce
Indonésie
Guatemala
Gambie
Polynésie française
Guernesey
Irak
Haïti
Ghana
Samoa
Hongrie
Iran
Honduras
Guinée
Samoa américaines
Île de Man
Israël
Îles Caïmans
Guinée équatoriale
Timor-Leste
Îles Féroé
Japon
Îles Turks et Caïques
Guinée-Bissau
Tokelau
Irlande
Jordanie
Îles Vierges britanniques
Kenya
Tonga
Islande
Kazakhstan
Îles Vierges des États-Unis
Lesotho
Tuvalu
Italie
Kirghizistan
Jamaïque
Libéria
United States Minor Outlying Islands
Jersey
Koweït
Martinique
Libye
Vanuatu
Lettonie
Laos
Mexique
Madagascar
Wallis et Futuna
Liechtenstein
Liban
Montserrat
Malawi
Lituanie
Macao
Nicaragua
Mali
Luxembourg
Malaisie
Panama
Maroc
Macédoine du Nord
Maldives
Pays-Bas caribéens
Maurice
Malte
Mongolie
Porto Rico
Mauritanie
Moldavie
Myanmar (Birmanie)
Republique de Trinite et Tobago
Mayotte
Monaco
Népal
République dominicaine
Mozambique
Monténégro
Oman
Saint-Barthélemy
Namibie
Norvège
Ouzbékistan
Saint-Kitts-et-Nevis
Niger
Pays-Bas
Pakistan
Saint-Martin
Nigeria
Pologne
Palestine
Saint-Martin
Ouganda
Portugal
Philippines
Saint-Pierre-et-Miquelon
République centrafricaine
République tchèque
Qatar
Saint-Vincent et les Grenadines
République démocratique du Congo
Roumanie
Singapour
Sainte-Lucie
République du Congo
Royaume-Uni
Sri Lanka
Réunion
Russie
Syrie
Rwanda
Saint-Marin
Tadjikistan
Sahara occidental
Serbie
Taïwan
Sainte-Hélène
Slovaquie
Territoire britannique de l'océan Indien
Sao Tomé-et-Principe
Slovénie
Thaïlande
Sénégal
Suède
Turkménistan
Seychelles
Suisse
Turquie
Sierra Leone
Svalbard et Jan Mayen
Vietnam
Somalie
Ukraine
Yémen
Soudan
Vatican
Soudan du Sud
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe