Publier vos produits
MB-OpenSky 120 Pergola System
MB-OpenSky 120 Pergola System
    Aluprof

    MB-OpenSky 120 Pergola System

    4.8 sur 5 étoiles4.8(13 Avis)
    Traduit par Google,

    MB-OPENSKY 120 est un produit unique qui s'inscrit parfaitement dans les tendances de la construction moderne et se caractérise par sa grande durabilité et la haute qualité des détails. L'utilisation d'une méthode innovante de montage des profilés a assuré la stabilité de l'ensemble du système, ainsi que des connexions esthétiques avec des interstices invisibles. La toiture de la pergola MB-Opensky 120 est un module composé de lames mobiles, équipé d'un mécanisme permettant de changer en douceur son angle d'inclinaison de 0 à 135° sur l'axe. La gamme comprend des lames de deux formes : SLIM (type Z) et STANDARD (type FLAT). Le mécanisme de transmission, équipé d'un système de réglage automatique, permet une installation rapide sur site et un réglage facile et sans problème des lames individuelles. La conception intelligente de la pergola MB-OpenSky 120 la rend durable et résistante aux intempéries.

    Le produit a été équipé d'un système de drainage à pignon, qui permet d'évacuer efficacement l'eau de pluie du toit à l'intérieur de toute la surface de la colonne. Les tests effectués sur le système ont montré que, pour les structures aux dimensions maximales, la charge de neige admissible est de 72 kg/m² et une charge de vent simultanée d'environ 110 km/h. Il existe une version autoportante et ses dimensions maximales sont : longueur 6 m x largeur 4 m x hauteur 3 m.

    La pergola MB-OpenSky 120 est équipée d'un mécanisme de commande de toit entièrement électrique, entièrement dissimulé dans la structure. Le mécanisme peut être commandé à l'aide d'une télécommande, d'un interrupteur, d'une application mobile ou du scénario souhaité programmé dans un système de commande Smart Home. La pergola peut également être équipée d'autres accessoires, tels qu'un capteur de vent, un capteur de pluie et/ou un capteur solaire, qui améliorent considérablement le confort d'utilisation. Si des stores latéraux ou des panneaux sont utilisés, ils peuvent être entièrement intégrés dans le système de commande du toit. Ainsi, toute la pergola peut être commandée via un seul appareil.

    Spécification
    • Features and aesthetics:

      • robust construction made of extruded aluminium,
      • highly aesthetic connections,
      • aesthetically concealed articulated consoles for easy installation,
      • roof module made up of slats - smooth change of angle of inclination in axis from 0 to 135°,
      • two available shapes of slats SLIM (Z type) i STANDARD (FLAT type),
      • power transmission mechanism with automatic adjustment system - quick installation and easy slat adjustment,
      • a motor aesthetically concealed in the design,
      • gabled drainage system - effective drainage of rainwater from the roof over the entire column,
      • option to mount the intermediate column on the finished structure,
      • available LED lighting,
      • possibility to use side screens such as sliding glass panels and/or screens,
      • rafter revision to allow installation of radiant heaters,
      • a wide range of RAL colours - 12 colours in the standard palette!
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mb-opensky-120
    • Famille de produitsPergola
    • Groupe de produitsMB-OpenSky 120
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Titre OmniClassLouvered Canopies