Publier vos produits
MB-OpenSlide Quadruple Sliding Door
MB-OpenSlide Quadruple Sliding Door
    Aluprof

    MB-OpenSlide Quadruple Sliding Door

    4.9 sur 5 étoiles4.9(19 Avis)
    Traduit par Google,

    Le système MB-OpenSlide, conçu pour recouvrir les murs des pergolas et autres structures non chauffées, telles que les loggias et les balcons, a été ajouté à la gamme de produits ALUPROF. Les segments coulissants en verre sont également idéaux pour une utilisation en intérieur – ils peuvent être utilisés dans les vestiaires. L'objectif principal des concepteurs d'Aluprof était de créer une solution de pergolas offrant une protection efficace contre les intempéries. Grâce au MB-OpenSlide, vous pouvez utiliser la pergola non seulement lors des belles journées ensoleillées. Une fois les murs vitrés avec des segments MB-OpenSlide et le toit fermé, la pergola peut encore être un espace fonctionnel où le confort des utilisateurs sera maintenu.

    Le système offre un développement de verre esthétique et moderne, composé d'ouvrants coulissants qui peuvent, en fonction de leur nombre et de leur disposition, coulisser d'un côté ou symétriquement des deux côtés. Un grand avantage du produit est la géométrie unique du rail qui protège le vantail de la chute, ce qui garantit une utilisation confortable et sans problème du développement.

    Spécification
    • MB-OPENSLIDE SYSTEM FEATURES AND ADVANTAGES

      • maximum sash size 1200×2800 mm
      • used tempered glass with a thickness of 10 mm or 12 mm
      • bottom frame profiles with 3, 4 and 5 rails
      • option of using development with 3 to 5 sashes that open to one side and hide behind each other, as well as similar arrangements with sashes opening in both directions
      • option of using simple and convenient sash locking
      • easy and fast assembly and prefabrication
      • number of system components limited to a minimum
      • no need for complex machining for bottom rail drainage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mb-openslide-quadruple-sliding-door
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsMB-OpenSlide
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors