Publier vos produits
MB-SR50N PL Mullion-Transom Curtain Wall
Aluprof

MB-SR50N PL Mullion-Transom Curtain Wall

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Traduit par Google,

Solution MB-SR50N PL "Ligne horizontale" est la variante esthétique de la façade à meneaux et traverses, dans laquelle les cloisons horizontales ou verticales sont mises en valeur.

Ceci est réalisé en utilisant les bandes de masquage appropriées (par exemple elliptiques) pour souligner une direction de division de la façade, tandis que dans les lignes qui leur sont perpendiculaires, les bandes de fixation du verre sont supprimées. Si nécessaire, les connecteurs qui fonctionnent entre les remplissages peuvent être utilisés dans ces lignes et masqués avec du silicone dit résistant aux intempéries ou un joint spécial, les rendant ainsi invisibles de l'extérieur. Comme dans d'autres versions de façade, les fenêtres à charnières peuvent être utilisées dans la construction MB-SR50N PL sans changer son apparence.

Le MB-SR50N PL est utilisé pour la construction de murs-rideaux légers de type suspendu et de remplissage, ainsi que de toits, de lucarnes et d'autres structures spatiales. Sa structure de support est basée sur un système de meneaux et traverses en aluminium MB-SR50N moderne et éprouvé offrant une large gamme de profils et d'options de sélection des profils pour harmoniser les surfaces des éléments du côté intérieur du mur-rideau, créant ainsi un visuel connexion attrayante avec le mur-rideau et la structure interne.

Spécification
  • PERFORMANCE

    • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
    • Watertightness: RE 1200, EN 12154
    • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
    • Impact resistance: I5/E5, EN 14019
Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-SR50N-PL_mullion_transom_curtain_wall
  • Famille de produitsFaçade systems
  • Groupe de produitsMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-05
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Classification IFCMur Rideau
  • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
  • Code UNSPSC30151806
  • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 44 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
  • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
  • Titre OmniClassCurtain Walls