Publier vos produits
MSG Full Height Pedestrian Security Gate (48" Passage)
Alvarado

MSG Full Height Pedestrian Security Gate (48" Passage)

4.2 sur 5 étoiles4.2(31 Avis)
Traduit par Google,
Construit pour durer

La barrière de sécurité pour piétons pleine hauteur d'Alvarado est plus esthétique et fonctionne bien mieux qu'une barrière à maillons de chaîne ou qu'une solution fabriquée unique. Le cadre et la porte individuels sont des assemblages soudés et les différents modèles offrent plusieurs options de verrouillage et de barre de poussée. Les portes sont expédiées pré-encadrées et entièrement assemblées.

Conception robuste

Les barrières pleine hauteur MSG ont une largeur d'ouverture de 48". Tous les modèles ont des charnières en acier inoxydable et une fermeture hydraulique robuste qui ferme la barrière en douceur sans claquer.

Principales caractéristiques:
  • Six modèles disponibles, y compris des versions avec gâches électriques, serrures magnétiques et barres de poussée
  • Construction en acier soudé / conception technique
  • Fermeture hydraulique renforcée (toutes les versions à fermeture automatique)
  • Fabrication en acier inoxydable ou en acier doux
  • Large ouverture de 48"
  • Livré encadré, pré-suspendu et entièrement assemblé
  • Convient aux environnements extérieurs
  • Plusieurs options et finitions disponibles
Avantages supplémentaires :
  • Construit pour durer
  • Une ouverture plus large améliore l'accessibilité
  • Installer individuellement ou en conjonction avec des tourniquets pleine hauteur
  • Très facile à installer
Spécifications techniques
  • Réference unique.alvarado-msg
  • Famille de produitsGates
  • Groupe de produitsFull height pedestrian security gate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord