Publier vos produits
Aegis II®Industrial & High Security Ornamental Steel Fence
Aegis II®Industrial & High Security Ornamental Steel Fence
Aegis II®Industrial & High Security Ornamental Steel Fence
Aegis II®Industrial & High Security Ornamental Steel Fence
Aegis II®Industrial & High Security Ornamental Steel Fence
Aegis II®Industrial & High Security Ornamental Steel Fence
Aegis II®Industrial & High Security Ornamental Steel Fence
Aegis II®Industrial & High Security Ornamental Steel Fence
Aegis II®Industrial & High Security Ornamental Steel Fence
Aegis II®Industrial & High Security Ornamental Steel Fence

    Aegis II®Industrial & High Security Ornamental Steel Fence

    4.5 sur 5 étoiles4.5(13 Avis)
    Traduit par Google,

    Clôture en acier industrielle et de sécurité

    La clôture ornementale industrielle et de haute sécurité Aegis II peut être personnalisée pour correspondre à l'espacement des rails de n'importe quelle clôture existante. La flexibilité du rail ForeRunner permet à Aegis II de placer le rail à n'importe quel endroit sur le panneau de clôture, et la clôture peut être fabriquée à n'importe quelle hauteur spécifiée ou couleur personnalisée. Équilibré par la beauté de ses caractéristiques de conception, Aegis II correspond au niveau de sécurité exigé par n'importe quelle application.

    Les clôtures ornementales en acier Aegis II sont le choix parfait pour une application de clôture ornementale industrielle et de haute sécurité qui nécessite des hauteurs, un espacement des rails ou des couleurs non standard.

    Spécification
    • Pickets: 1"sq x 14ga

      ForeRunner™ Rails: 1.75"sq x 1.75"sq x 14ga

      Posts: 2.5"sq x 12ga & 3"sq x 12ga

      Heights: 3', 3½', 4', 5', 6', 7', 8', 9' & 10'

      Fence Styles

      Classic

      Majestic

      Genesis  

      Invincible

       3 Rail Panels

      • Available in 3', 3½', 4', 5', 6', 7', 8', 9' & 10' height
      • Standard bottom rail
      • 4" standard picket airspace

      2 Rail Panels

      • Available in 3', 3½', 4', 5', 6', 7', 8', 9' & 10' height
      • Standard bottom rail
      • 4" standard picket airspace
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ameristar-aegis-ii
    • Famille de produitsOrnamental Fences
    • Groupe de produitsIndustrial
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-10-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis