Publier vos produits
Stainless Steel Double Check Detector Assemblies - 3000SS

Stainless Steel Double Check Detector Assemblies - 3000SS

4.3 sur 5 étoiles4.3(10 Avis)
Traduit par Google,
Les ensembles de détecteurs à double contrôle de la série 3000SS empêchent le reflux des substances du système de protection contre les incendies d'être pompées ou siphonnées dans l'alimentation en eau potable. Il se compose d'une construction compacte et d'une longueur de pose courte, idéale pour les installations de rénovation. Il est doté d'un corps léger en acier inoxydable, de clapets anti-retour en thermoplastique et en acier inoxydable et d'une faible perte de charge. La série 3000SS peut être installée dans les positions horizontales ou verticales "flow-up". Il est conçu pour être installé sur des applications identifiées par les autorités locales comme ne présentant pas de danger pour la santé, telles que les systèmes de protection contre les incendies. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).
Spécifications techniques
  • Réference unique.3000ss
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Prevention
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Titre CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings