Publier vos produits
Steel Epoxy-Coated UL/FM Fire Service Strainers 7001-7002

Steel Epoxy-Coated UL/FM Fire Service Strainers 7001-7002

Traduit par Google,

Les crépines de service d'incendie des séries 7001, 7002 UL/FM sont utilisées dans les applications de protection des services d'incendie en conjonction avec un système de pulvérisation d'eau. Ils sont dotés d'un corps en acier revêtu d'époxy avec des connexions à brides ou à rainures. Les filtres des séries 7001 et 7002 sont répertoriés UL et approuvés FM. Pression de service maximale : 175 psi (12 bars).

Spécifications techniques
  • Réference unique.7001-7002
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsStrainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCLiquid strainers
  • Code UNSPSC40142501
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING