Publier vos produits
Stainless Steel Single Chamber - Full Port - 905GS, 905AS

Stainless Steel Single Chamber - Full Port - 905GS, 905AS

Traduit par Google,

Les séries 905GS (Globe) et 905AS (Angle) sont des vannes de base en acier inoxydable, à passage intégral, à chambre unique qui intègrent un ensemble disque et membrane monobloc. Cet ensemble est la seule pièce mobile à l'intérieur de la vanne lui permettant de s'ouvrir, de se fermer ou de moduler selon les commandes du système de commande pilote. La construction en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion, une alternative légère aux vannes en fer lourd conventionnelles, une durée de vie prolongée du diaphragme et une fréquence et des coûts de main-d'œuvre réduits associés aux réparations d'entretien traditionnelles.

Spécification
  • Features

    • One-piece disc and diaphragm assembly is the only moving part within the valve
    • Sizes 4 in. to 24 in. (100 to 610mm)
    • Lightweight Stainless Steel construction reduces corrosion, diaphragm wear, and labor frequency and costs
    • Valve opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
Spécifications techniques
  • Réference unique.905GS-905AS
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING