La série SSPV20C est un pilote à action directe télédétecté et actionné par diaphragme qui est utilisé sur diverses configurations de vannes de contrôle automatique. Il est normalement maintenu fermé par la force du réglage du ressort réglable au-dessus du diaphragme. Il module vers une position ouverte lorsque la pression de commande, exerçant une force sous le diaphragme, dépasse le point de consigne du ressort, et module vers une position fermée lorsque la pression de commande tombe en dessous du point de consigne du ressort. Le SSPV20C détecte la pression de commande à travers un orifice taraudé sous le diaphragme. Le grand rapport membrane-siège lui permet de s'ouvrir et de se fermer dans des tolérances de pression étroites, positionnant avec précision la vanne principale. Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la consigne de régulation. Tourner la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre abaisse le point de consigne de contrôle. Le SSPV20C est équipé d'un orifice d'entrée et de sortie 1/2" NPT et d'un orifice de détection latéral 1/4" NPT situé sur la chambre d'alimentation. L'orifice de détection latéral 1/4" est utilisé pour surveiller la pression en amont ou en aval selon les besoins de fonction de vanne spécifique.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |