La série SSPV20DP est un pilote télédétecté actionné par diaphragme qui est utilisé pour maintenir un différentiel constant. Il est normalement maintenu fermé par la force du ressort réglable et la faible pression (en aval) au-dessus du diaphragme. La haute pression (en amont) pousse la veilleuse à s'ouvrir. Le pilote module vers une position ouverte à mesure que la pression différentielle augmente, soulageant à son tour la pression du couvercle de la soupape principale et modulant l'ouverture de la soupape principale pour maintenir la pression de consigne différentielle. Au fur et à mesure que la pression différentielle diminue, le pilote module vers une position fermée, créant une pression dans le couvercle de soupape principal et fermant la soupape principale. Le SSPV20DP détecte la pression de commande élevée à travers un orifice taraudé sous le diaphragme et la basse pression à travers un orifice scotché dans la cage à ressort. Le grand rapport membrane-siège lui permet de s'ouvrir et de se fermer dans des tolérances de pression étroites, positionnant avec précision la vanne principale. Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la consigne différentielle. Tourner la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre abaisse la consigne différentielle. Le SSPV20DP est équipé d'un orifice d'entrée et de sortie 1/2" NPT, d'un orifice de détection latéral 1/4" NPT situé sur la chambre d'alimentation et d'un orifice de détection 1/4" NPT situé dans le couvercle. L'orifice 1/4" dans la chambre d'alimentation sert à détecter une pression élevée (en amont) et l'orifice 1/4" dans le couvercle sert à détecter une pression basse (en aval).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |