Il s'agit d'un ventilateur 12 volts DC qui peut fonctionner avec un panneau solaire de 20 watts à 80 watts. C'est un très bon ventilateur à tous égards : Débit d'air, intensité sonore, vibration et efficacité. Tout à fait adapté à l'application solaire. Fonctionne très bien avec un panneau de 100 W, (~) 12 V, mais fonctionnera également avec des panneaux beaucoup plus petits. Lorsqu'il est câblé - au noir et + au bleu, le flux d'air est dirigé vers les fils, l'écran, vers vous, comme illustré. Le moteur de bonne qualité conçu pour un environnement exigeant. Il peut être utilisé dans ma serre. Fait bien le travail et répondra à une multitude d'applications diverses. Cet article est recommandé d'acheter auprès de la plupart des clients ! La dimension du ventilateur est de 30,5 x 30,5 x 7,6 cm. La conception produit un débit d'air maximal. Le ventilateur peut être installé dans une ouverture telle qu'un évent de pignon.
Comme présenté sur Amazon.com
#AmtrakSolar #ExhaustFan #AtticFan
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |